フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
14_位置決めピン/治具ブッシュ
D-RANAA, D-RANAB, D-RANDA, D-RANDB - 治具用位置決めピン 並級 ぼかしR付タイプ -先端形状選択- ツバ付タイプ - おねじ - 表面処理あり
Misumi
メトリック
14_位置決めピン/治具ブッシュ
D-RANAA, D-RANAB, D-RANDA, D-RANDB - 治具用位置決めピン 並級 ぼかしR付タイプ -先端形状選択- ツバ付タイプ - おねじ - 表面処理あり
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D-RANAA8-P3.7-B5-L5-A30-E3
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
形状
SHP
先端形状選択
TSS
D
D [mm]
P 指定0.1mm単位
P [mm]
B 指定1mm単位
B [mm]
L 選択
L [mm]
A 選択
A [°]
E(A形状) 指定1mm単位
E [mm]
l
LL [mm]
H
H [mm]
r1
R1 [mm]
W
W [mm]
J
EE [mm]
R
R [mm]
廻り止め位置変更
ALT1
スパナ掛加工
ALT2
H1
H1 [mm]
廻り止め加工
ALT3
ねじ径変更
ALT4
MC
MC
1
2
3
4
5
D-RANAA6-P3.7-B5-L5-A30-E3
丸
A(テーパ)
6
3.7
5
5
30
3
6
9
0.0
0
0.000
10.0
使用不可
SC(スパナ掛加工)なし
0
KD(廻り止め加工)なし
MC(ねじ径変更)なし
0
D-RANAA8-P3.7-B5-L5-A30-E3
丸
A(テーパ)
8
3.7
5
5
30
3
10
11
0.0
0
0.000
10.0
使用不可
SC(スパナ掛加工)なし
0
KD(廻り止め加工)なし
MC(ねじ径変更)なし
0
D-RANAA10-P4.5-B5-L10-A30-E3
丸
A(テーパ)
10
4.5
5
10
30
3
12
13
0.0
0
0.000
10.0
使用不可
SC(スパナ掛加工)なし
0
KD(廻り止め加工)なし
MC(ねじ径変更)なし
0
D-RANAA12-P9.0-B5-L10-A30-E3
丸
A(テーパ)
12
9.0
5
10
30
3
15
15
0.0
0
0.000
10.0
使用不可
SC(スパナ掛加工)なし
0
KD(廻り止め加工)なし
MC(ねじ径変更)なし
0
D-RANAA16-P13.0-B5-L12-A30-E3
丸
A(テーパ)
16
13.0
5
12
30
3
18
19
0.0
0
0.000
10.0
使用不可
SC(スパナ掛加工)なし
0
KD(廻り止め加工)なし
MC(ねじ径変更)なし
0
圧縮表現を表示 (5 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- D-RANAA, D-RANAB, D-RANDA, D-RANDB
ショートテキスト
治具用位置決めピン 並級 ぼかしR付タイプ -先端形状選択- ツバ付タイプ - おねじ - 表面処理あり
最終更新日
03.06.2021 05:52:12
単位
キーワード
おねじ
ぼかしR付タイプ
ツバ付タイプ
メトリック
並級
治具用位置決めピン
表面処理あり
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties